OF7P2-S-AF-46-231A-060-05-T1-E20
132N6512
高级谐波滤波器 为了 变频器
OF7P2-S-AF-46-231A-060-05-T1-E20
风冷,强制, 460 V AC
231 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
145 °C 时的热开关
IP20/开放型
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
根据型号代码的其他选项
型号代码:
OF7P2-S-AF-46-231A-060-05-T1-E20
此款高级无源谐波滤波器可确保 THDi 系统性能水平分别为 ≤5% 或 ≤10%。与基 于 iC7 变频器和/或 VLT® 变频器的系统兼容。