FC-202N560T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132N2118

变频器
FC-202N560T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® AQUA Drive FC-202
(N560) 560 KW / 750 HP,
三相, 380 - 480 VAC,IP21 / 类型 1
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 主电源隔离开关 + 熔断器
最新版本标准标准
外形尺寸: E2H
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, MCB-107 24V 直流备用电源

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-202N560T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
重新配置

产品详情

毛重 318.3 Kilogram
净重 318 Kilogram
EAN 5715253059396

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
额定功率 N560 (N560) 560 KW / 750 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E21 IP21 / 类型 1
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 3 主电源隔离开关 + 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 MCB-107 24V 直流备用电源
机架尺寸 E2H E2H
类型代码第 1 部分 FC-202N560T4E21H2XGC
类型代码第 2 部分 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
产品目录 NO_VIEW 无视图
功率 150%(常开)[KW] 500 500
功率 110%(常开)[KW] 560 560
高度 [mm] 2000,0 2000,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 700,0 700,0
深度 [mm] 510,0 510,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 510,0 510,0
kVA 686 686
功率损耗 NO [W] 11102 11102
功率损耗 NO [W] 9236 9236
功率损耗 HO [W] 9449 9449
功率损耗 HO [W] 7771 7771
持续电流(常开)[A] 990 990
间歇电流(常开)[A] 1089 1089
持续电流(常开)[A] 890 890
间歇电流(常开)[A] 979 979
持续电流 (HO) [A] 880 880
间歇电流 (HO) [A] 1320 1320
持续电流 (HO) [A] 780 780
间歇电流 (HO) [A] 1170 1170
Calculated Gross Weight [kg] 0.14
Calculated Net Weight [kg] 0.14
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-202N560T4E21H2XGC
型号代码 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality