FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXS113XAXBX

132N1568

FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXS113XAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
高过载 5.5 KW / 7.5 HP (T4) 380-480VAC( 三相 )
IP20/机架 A2 类射频干扰
(B) 制动斩波器 标准控制卡
(C) 有涂层 PCB

型号代码: FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXS113XAXBX
重新配置

产品详情

毛重 4.09 Kilogram
净重 3.6 Kilogram
EAN 5715253053790

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 360 (360) 360
功率 H 高过载
功率规格 5K5 5.5 KW / 7.5 HP
电压 T4 (T4) 380-480VAC( 三相 )
机箱 E20 IP20/机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类射频干扰
制动和停止 B (B) 制动斩波器
显示屏 X 无显示屏(无盖板)
涂层 C (C) 有涂层 PCB
主电源选件 D 负载共享
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无适配
特殊版本 S113 KONE 智能逆变器 标签 + 软件
软件语言包 X 标准语言包
控制卡 AX 标准控制卡
B 选件 BX (BX) 无 B 选件
机架尺寸 J2 J2
类型代码第 1 部分 FC-360H5K5T4E20H2BXC
类型代码第 2 部分 DXXS113XAXBX
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 4.09
Calculated Net Weight [kg] 3.6
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-360H5K5T4E20H2BXC
型号代码 02 DXXS113XAXBX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality