OGDSK214K131301L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132N1532

OGDSK214K131301L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
标准, 最大 2.3 kW (V210),
14.13, 30 mm, 软钢,带,
带 CSA/UL, 垂直,电机朝上, 无制动,
接线盒

型号代码: OGDSK214K131301L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

产品详情

毛重 26 kg
净重 25 kg
容积 0 l
EAN 5715253053394

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 OGD VLT® OneGearDrive®
产品型号 S 标准
齿轮类型 K 伞齿轮
规格 2 V210
传动比 14K13 14.13
输出轴设计 1 空心轴
输出轴规格 30 30 mm
输出轴材质 1 软钢,带
电机尺寸 L06 最大 2.3 kW (V210)
预留 RX RX 预留 X
电机连接 TB 接线盒
接头位置 1 顶部
安装位置 P3 垂直,电机朝上
表面涂层 S 标准
RAL 颜色代码 9010 标准白色
润滑剂 H1 食品级润滑油
制动 BXXX 无制动
CSA / UL 1 带 CSA/UL
预留 A X 预留 A
预留 B X 预留 B
预留 C X 预留 C
类型代码第 1 部分 OGDSK214K131301L06RXTB1P3
类型代码第 2 部分 S9010H1BXXX1XXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 OGDSK214K131301L06RXTB1P3
型号代码 02 S9010H1BXXX1XXX
计算毛重 [kg] 26
计算净重 [kg] 25
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality