7DP-170060-000068903

132N1181

NXP17006-A0T0IWF-A1B5B8D2C3
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc), 1700 Amp,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B8, 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: D2,SysBus(1 根光纤)+ 隔离 CAN
E Slot: C3,PROFIBUS DP
Manual: English(英语)
液冷式机架 64
B Slot: B5, 3RO(NO)

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP17006-A0T0IWF-A1B5B8D2C3

产品详情

毛重 181 kg
净重 180 kg
Volume 0 l
EAN 5715253049847

VACON NX_

产品视图(切换) CSAPP 客户定制应用
产品组 NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 W 液体冷却
电源电压 6- 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
电流 1700 1700 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 I INU,无充电电路
卡改性 F- 光纤连接/标准
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B B5 B5, 3RO(NO)
选件插槽 C B8 B8, 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
选件插槽 D D2 D2,SysBus(1 根光纤)+ 隔离 CAN
选件插槽 E C3 C3,PROFIBUS DP
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 CH64 液冷式机架 64
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-170060
类型代码第 2 部分 -000068903
销售文本 CH6417006-0T
型号代码 01 NXP17006-A0T0IWF-
型号代码 02 A1B5B8D2C3
计算净重 [kg] 180
计算毛重 [kg] 181
尺寸 HxWxD [mm] 746X923X375
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
股票代码 7DP-170060
检查是否完整 OK
Help Counter 1
订单行所示工厂 2611
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality