FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX

132L9684

变频器
FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 单相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器
制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
M2-FRAME
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX

产品详情

毛重 1.9 kg
净重 1.6 kg
容积 0 l
EAN 5715253003801

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 系列 021 21
额定功率 P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
相位 S 单相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 HX 射频干扰滤波器
制动 - 安全停车 B 制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
机架尺寸 M2 M2-FRAME
类型代码第 1 部分 FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
型号代码 01 FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 1.9
计算净重 [kg] 1.6
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality