FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX

132L9682

变频器
FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, 单相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器
无制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
M1-FRAME
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX

产品详情

毛重 1.4 kg
净重 1.1 kg
容积 0 l
EAN 5715253003788

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 系列 021 21
额定功率 PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
相位 S 单相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 HX 射频干扰滤波器
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
机架尺寸 M1 M1-FRAME
类型代码第 1 部分 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
型号代码 01 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 1.4
计算净重 [kg] 1.1
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality