NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

132L6486

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc) 4140 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
B Slot: B5, 3RO(NO)
C Slot: D7,线电压测量
D Slot: D2,SysBus(1 根光纤)+ 隔离 CAN
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: English(英语)
2 个液冷式机架 64

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
重新配置

产品详情

毛重 361 Kilogram
净重 360 Kilogram
EAN 5714853460267

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
Product Group NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 W 液体冷却
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 4140 4140 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 I INU,无充电电路
卡改性 G- FiberConnection+ 涂漆 PCB
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
Gland Plate Option +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A8 A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
选件插槽 B B5 B5, 3RO(NO)
选件插槽 C D7 D7,线电压测量
选件插槽 D D2 D2,SysBus(1 根光纤)+ 隔离 CAN
选件插槽 E EC EC,EtherCAT
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 +MASG 并网变流器许可
应用 +ARFIFF03 并网变流器 NXA,NXI,NXP
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 DH64 2 个液冷式机架 64
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-414050
类型代码第 2 部分 -000061606
销售文本 DH6441405-0T DH6441405-0T
型号代码 01 NXP41405-A0T0IWG-
型号代码 02 A8B5D7D2EC
型号代码 03 +MASG
型号代码 04 +ARFIFF03
型号代码 05 +GADN
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
尺寸 HxWxD [mm] SEE DRAWING SEE DRAWING
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7 7
平台 VXSNXLM D D
股票代码 7DP-414050 7DP-414050
检查是否完整 OK OK
Salescode part 2 A8B5D7D2EC
产品视图(默认) Global (Standard)
STAT NO 02880
Product Hierarchy 91D5303302880
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 360
HELP CHAR #D/C
Help Counter 1
订单行所示工厂 D801 D801
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality