IC2-30FA3N04-23A0E20F2-000060940

132L6136

iC2-Micro, 变频器,空冷式
IC2-30FA3N04-23A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
23.0 A, 11 kW/15 HP,IP20/开放型
C2, 制动斩波器
机架尺寸: MA04a
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC2-30FA3N04-23A0E20F2+ACBC

产品详情

毛重 7.248 kg
净重 6.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456789

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品系列 IC2-30 iC2-Micro
产品类型 FA 变频器,空冷式
产品类型 3N 3~
主电源电压 04 380-480 V AC
额定电流 -23A0 23.0 A
机箱类别 E20 IP20/开放型
EMC 等级 F2 C2
制动斩波器 +ACBC 制动斩波器
产品系列 +DAMI iC2-Micro
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
机架名称 MA04A MA04a
额定功率 11K 11 kW/15 HP
类型代码第 1 部分 IC2-30FA3N04-23A0E20F2
类型代码第 2 部分 -000060940
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
型号代码 01 IC2-30FA3N04-23A0E20F2
型号代码 02 +ACBC
计算净重 [kg] 6
计算毛重 [kg] 7.2
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-23A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC
供应商 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality