IC2-30FA3N04-15A5E20F2-000060939
132L6135
iC2-Micro, 变频器,空冷式
IC2-30FA3N04-15A5E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
15.5 A, 7.5 kW/10 HP,IP20/开放型
C2, 制动斩波器
机架尺寸: MA03a
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC2-30FA3N04-15A5E20F2+ACBC
这款紧凑型通用变频器非常适合各种工业和 HVAC 应用。
即使在复杂的应用中,它也能提供无与伦比的可靠性。
iC2-Micro 是一款全合一的功能强大的紧凑型变频器,可提供用户友好性、冷凝功 能并能够轻松调试。