IC2-30FA3N04-03A7E20F2-000060934
132L6130
iC2-Micro,变频器,空冷式
IC2-30FA3N04-03A7E20F2-000060934
3~,380-480 V AC
3.7 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/开放型
C2,No integrated brake chopper,
机架尺寸: MA01a
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC2-30FA3N04-03A7E20F2+ACXX
这款紧凑型通用变频器非常适合各种工业和 HVAC 应用。
即使在复杂的应用中,它也能提供无与伦比的可靠性。
iC2-Micro 是一款全合一的功能强大的紧凑型变频器,可提供用户友好性、冷凝功 能并能够轻松调试。