IC2-30FA3N04-43A0E20F4-000060931
132L6127
iC2-Micro,变频器,空冷式
IC2-30FA3N04-43A0E20F4-000060931
3~,380-480 V AC
43 A,22 kW/30 HP,
IP20/开放型
C4,制动斩波器,
机架尺寸: MA05a
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC2-30FA3N04-43A0E20F4+ACBC
这款紧凑型通用变频器非常适合各种工业和 HVAC 应用。
即使在复杂的应用中,它也能提供无与伦比的可靠性。
iC2-Micro 是一款全合一的功能强大的紧凑型变频器,可提供用户友好性、冷凝功 能并能够轻松调试。