IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918

132L6115

iC2-30, 变频器,空冷式
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/开放型
C1, 无集成式制动斩波器
机架尺寸: MA02a
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

产品详情

毛重 2.3 kg
净重 1.6 kg
容积 0 l
EAN 5714853456581

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品系列 IC2-30 iC2-30
产品类型 FA 变频器,空冷式
产品类型 1N 1~
主电源电压 02 200-240 V AC
额定电流 -09A6 9.6 A
机箱类别 E20 IP20/开放型
EMC 等级 F0 C1
制动斩波器 +ACXX 无集成式制动斩波器
产品系列 +DAMI iC2-Micro
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
机架名称 MA02A MA02a
额定功率 2K2 2.2 kW/3 HP
类型代码第 1 部分 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
类型代码第 2 部分 -000060918
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
型号代码 01 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
型号代码 02 +ACXX
计算净重 [kg] 1.6
计算毛重 [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality