IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

132L6110

iC2-30 变频器,空冷式
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
2.2 A 0.37 kW/0.50 HP IP20/开放型
C1 无集成式制动斩波器
机架尺寸: MA01c
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
重新配置

产品详情

毛重 1.405 Kilogram
净重 0.985 Kilogram
EAN 5714853456536

 

产品系列 +DAMI iC2-Micro
产品系列 IC2-30 iC2-30
产品类型 FA 变频器,空冷式
主电源电压 02 200-240 V AC
额定电流 -02A2 2.2 A
额定功率 K37 0.37 kW/0.50 HP
机箱类别 E20 IP20/开放型
EMC 等级 F0 C1
制动斩波器 +ACXX 无集成式制动斩波器
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
机架名称 MA01C MA01c
型号代码 01 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
型号代码 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
类型代码第 1 部分 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
类型代码第 2 部分 -000060915
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F0 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
产品类型 1N 1~
供应商 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality