IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
132L5989
iC2-30 变频器,空冷式
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
2.4 A 0.37 kW/0.50 HP IP20/开放型
C4 无集成式制动斩波器
机架尺寸: MA01c
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
这款紧凑型通用变频器非常适合各种工业和 HVAC 应用。
即使在复杂的应用中,它也能提供无与伦比的可靠性。
iC2-Micro 是一款全合一的功能强大的紧凑型变频器,可提供用户友好性、冷凝功能并能够轻松调试。