OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
标准 最大 2.3 kW (V210)
14.13 1 1/2 英寸不锈钢
无 CSA/UL 水平,连接朝上或朝下220V 直流制动 (480V AC)
接线盒

型号代码: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
重新配置

产品详情

毛重 27 Kilogram
净重 26 Kilogram
EAN 5714853404070

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 OGD VLT® OneGearDrive®
产品型号 S 标准
齿轮类型 K 伞齿轮
规格 2 V210
传动比 14K13 14.13
输出轴设计 1 空心轴
输出轴规格 I3 1 1/2 英寸
输出轴材质 2 不锈钢
电机尺寸 L06 最大 2.3 kW (V210)
预留 RX RX 预留 X
电机连接 TB 接线盒
接头位置 1 顶部
安装位置 P2 水平,连接朝上或朝下
表面涂层 S 标准
RAL 颜色代码 9010 标准白色
润滑剂 H1 食品级润滑油
制动 B220 220V 直流制动 (480V AC)
CSA / UL X 无 CSA/UL
预留 A X 预留 A
预留 B X 预留 B
预留 C X 预留 C
类型代码第 1 部分 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
类型代码第 2 部分 S9010H1B220XXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
型号代码 02 S9010H1B220XXXX
Calculated Gross Weight [kg] 27
Calculated Net Weight [kg] 26
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality