FC-103N355T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
132H9698
变频器
FC-103N355T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N355) 355 KW / 500 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 熔断器
最新版本标准标准
无 A 选件, MCB-101 通用 I/O
无 C1 选件, 24V 直流备用电源
外形尺寸: E3H
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103N355T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。