FC-103N250T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H9349

变频器
FC-103N250T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A1
无制动斩波器
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
Modbus TCP MCA 122, 无 B 选件
无 C1 选件, 24V 直流备用电源
外形尺寸: D4H
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103N250T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

产品详情

毛重 126 kg
净重 111 kg
容积 0 l
EAN 5714853385379

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 N250 (N250) 250 KW / 350 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H4 射频干扰滤波器类别 A1
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AQ Modbus TCP MCA 122
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 24V 直流备用电源
机架尺寸 D4H D4H
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103N250T4E20H4XGC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
功率 110%(常开)[KW] 250
高度(含再生/负载共享)[mm] 1268,0
高度 [mm] 1122,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 350,0
深度 [mm] 375,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 375,0
kVA 333
功率损耗 NO [W] 5129
功率损耗 NO [W] 4558
持续电流(常开)[A] 480
间歇电流(常开)[A] 528
持续电流(常开)[A] 443
间歇电流(常开)[A] 487
计算毛重 [kg] 125.3
计算净重 [kg] 125
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103N250T4E20H4XGC
型号代码 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality