FC-103P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
132H8680
变频器
FC-103P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
AK-LonWorks MCA 107, 无 B 选件
无 C1 选件, 24V 直流备用电源
外形尺寸: B3
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。