FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H7291

变频器
FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18.5 KW / 25 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55 / 类型 12 背板
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 主电源隔离开关
最新版本标准标准
Modbus TCP MCA 122, 无 B 选件
无 C1 选件, 24V 直流备用电源
外形尺寸: B1
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

产品详情

毛重 23.05 kg
净重 22.1 kg
容积 144.67 l
EAN 5714853364367

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 P18K 18.5 KW / 25 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 P55 IP55 / 类型 12 背板
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 T 安全停车
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 1 主电源隔离开关
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AQ Modbus TCP MCA 122
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 24V 直流备用电源
机架尺寸 B1 B1
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103P18KT4P55H2TGX
类型代码第 2 部分 1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
功率 110%(常开)[KW] 18.5
高度 [mm] 494,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 243,0
深度 [mm] 261,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 261,0
kVA 26
功率损耗 NO [W] 465
功率损耗 NO [W] 465
持续电流(常开)[A] 37.5
间歇电流(常开)[A] 41.2
持续电流(常开)[A] 34
间歇电流(常开)[A] 37.4
计算毛重 [kg] 23.5
计算净重 [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103P18KT4P55H2TGX
型号代码 02 1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality