FC-103P22KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
132H7290
变频器
FC-103P22KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55 / 类型 12 背板
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 主电源隔离开关
最新版本标准标准
Modbus TCP MCA 122, 无 B 选件
无 C1 选件, 24V 直流备用电源
外形尺寸: B2
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103P22KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。