FC-360H22KT4E20H2BXCDXXS112XAXBX

132H6717

FC-360H22KT4E20H2BXCDXXS112XAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
高过载 22 KW / 30 HP (T4) 380-480VAC( 三相 )
IP20/机架 A2 类射频干扰
(B) 制动斩波器 标准控制卡
(C) 有涂层 PCB

型号代码: FC-360H22KT4E20H2BXCDXXS112XAXBX
重新配置

产品详情

毛重 13.7 Kilogram
净重 12.5 Kilogram
EAN 5714853358205

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 360 (360) 360
功率 H 高过载
功率规格 22K 22 KW / 30 HP
电压 T4 (T4) 380-480VAC( 三相 )
机箱 E20 IP20/机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类射频干扰
制动和停止 B (B) 制动斩波器
显示屏 X 无显示屏(无盖板)
涂层 C (C) 有涂层 PCB
主电源选件 D 负载共享
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无适配
特殊版本 S112 KONE 完全反向标签 + 条形码
软件语言包 X 标准语言包
控制卡 AX 标准控制卡
B 选件 BX (BX) 无 B 选件
机架尺寸 J5 J5
类型代码第 1 部分 FC-360H22KT4E20H2BXC
类型代码第 2 部分 DXXS112XAXBX
产品目录 NO_VIEW 无视图
HELP CHAR FALSE
STAT NO 01468
Product Hierarchy 87D4527701468
产品视图(默认) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 13.7
Calculated Package Weight 1.2
Calculated Net Weight [kg] 12.5
Material Net Weight 12.5
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-360H22KT4E20H2BXC
型号代码 02 DXXS112XAXBX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality