FC-360H11KT4E20H2BXCDXXS112XAXBX
132H6714
FC-360H11KT4E20H2BXCDXXS112XAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
高过载 11 KW / 15 HP (T4) 380-480VAC( 三相 )
IP20/机架 A2 类射频干扰
(B) 制动斩波器 标准控制卡
(C) 有涂层 PCB
型号代码:
FC-360H11KT4E20H2BXCDXXS112XAXBX
丹佛斯 VLT® AutomationDrive FC 360 专用于诸如泵、风机、输送机、挤压机、拉丝机等工业应用,功率范围为 0.37kW
至 315kW,电源为三相 380-480V。
VLT® AutomationDrive FC 360 具有各种强大的标准和可选功能部件、用户友好的 HMI 设计和应用选项、恶劣环境下的高可靠
性,以最低总体拥有成本提供高性能和多功能,非常适合 OEM 客户。
注意: 内置直流电抗器适合整个功率范围。 功率高达 22kW 的内置制动斩波器。 可单独订购 LCP 显示屏来用作附件。