7DA-026150-000040092

132H6422

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXA
5-, 0261,0
A
T
0
A Slot: A1
B Slot: A2
C Slot: D7
D Slot: 00
E Slot: E9
Manual: +DLUK
FI09

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
重新配置

产品详情

毛重 68 kg
净重 67 kg
容积 0 l
EAN 5714853354764

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXA
定制变频器 +BM26
机械改性 S
电源电压 5-
电流 0261
控制键盘 A
机箱 0
EMC 辐射等级 T
制动斩波器 0
电化学改性 2
卡改性 G-
运输包装 +GSCB
保修 +WT01
压盖板选件 +QGNO
选件插槽 A A1
选件插槽 B A2
选件插槽 C D7
选件插槽 D 00
选件插槽 E E9
固件语言包 +FL22
文档等级 +DPAP
文档语言 首选项 +DLUK
系统固件 +FNP02
软件许可 +MASG
应用 +ARFIFF03
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50
标记选件 +LPC1
特殊 BoM 结构 +SPC0
CE 认证 +GACE
UL 认证 +GAUL
RCM 认证 +GACT
海洋认证 NONE
KC 认证 +GAKC
乌克兰认证 +GAUA
EAC 认证 +GAEA
地区 -R00
机架尺寸 FI09
子系列标识 NONE
客户特定功率型号 NONE
类型代码第 1 部分 7DA-026150
类型代码第 2 部分 -000040092
销售文本 FI0902615-0T
型号代码 01 NXA02615-A0T02SG-
型号代码 02 A1A2D700E9
型号代码 03 +MASG
型号代码 04 +ARFIFF03
计算净重 [kg] 67
计算毛重 [kg] 68
电机功率低过载 [kW] 175
电机功率高过载 [kW] -
尺寸 HxWxD [mm] 239X1030X372
持续电流(常开)[A] 261
持续电流 (HO) [A] 205
产品目录 NO_VIEW
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
股票代码 7DA-026150
检查是否完整 OK
Help Counter 1.0000000000000000E+00
订单行所示工厂 D801
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality