FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXB5CXXXXDX

132H5905

变频器
FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXB5CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5.5 KW / 7.5 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A1 / B
安全停车
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
无 A 选件, MCB-115 可编程 I/O
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: A3
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXB5CXXXXDX

产品详情

毛重 6.9 kg
净重 6.6 kg
容积 27.246 l
EAN 5714853349555

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 P5K5 5.5 KW / 7.5 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H1 射频干扰滤波器类别 A1 / B
制动 - 安全停车 T 安全停车
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 B5 MCB-115 可编程 I/O
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A3 A3
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103P5K5T4E20H1TGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXB5CXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 5.5
高度 [mm] 268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 130,0
宽度(含两个 C 选件)[mm] 190,0
深度 [mm] 205,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 220,0
kVA 9.01
功率损耗 NO [W] 187
功率损耗 NO [W] 187
持续电流(常开)[A] 13
间歇电流(常开)[A] 14.3
持续电流(常开)[A] 11
间歇电流(常开)[A] 12.1
计算毛重 [kg] 7.1
计算净重 [kg] 6.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103P5K5T4E20H1TGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXB5CXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality