7DP-000352-000037805

132H5342

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 3 Amp,IP21/NEMA1
字母数字显示
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
B Slot: AF,STO,ATEX 热敏电阻
C Slot: BH,3 个温度测量通道
D Slot: BH,3 个温度测量通道
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: English(英语)
机架 04
ATEX: II (2) GD
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

产品详情

毛重 6 kg
净重 5 kg
容积 0 l
EAN 5714853343638

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0003 3 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 2 IP21/NEMA1
EMC 辐射等级 H IEC61800-3
制动斩波器 1 集成式制动斩波器
电化学改性 S 标准 6 脉冲,带电抗器
卡改性 V- 直接连接,带涂漆板
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGLC 管板(英寸)
选件插槽 A A8 A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
选件插槽 B AF AF,STO,ATEX 热敏电阻
选件插槽 C BH BH,3 个温度测量通道
选件插槽 D BH BH,3 个温度测量通道
选件插槽 E EC EC,EtherCAT
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DQCK 快速指南用户手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 +DCD3 DC/DC 变流器;Uout,最大 >75%
应用 +ADFIF101 应用软件 ADFIF101 NXP,NXI
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR04 机架 04
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-000352
类型代码第 2 部分 -000037805
销售文本 FR0400035-2H
型号代码 01 NXP00035-A2H1SSV-
型号代码 02 A8AFBHBHEC
型号代码 03 +DCD3
型号代码 04 +ADFIF101
计算净重 [kg] 5
计算毛重 [kg] 6
电机功率低过载 [kW] 1,1
电机功率高过载 [kW] 0,75
尺寸 HxWxD [mm] 128X327X190
持续电流(常开)[A] 3,3
持续电流 (HO) [A] 2,2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
股票代码 7DP-000352
检查是否完整 OK
Help Counter 1
订单行所示工厂 D801
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality