ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

132H4706

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
高级,
转矩,
5.2 Nm, 600 V DC 链路电压,
IP54,
MT 反馈 17 位,
EtherCAT, 标准型,
Safe Torque Off, F108 108mm,
标准, 额定转速 3000 rpm,
带制动, 标准安装销,
无密封, 标准
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

型号代码: ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
重新配置

产品详情

毛重 9.7 Kilogram
净重 9.4 Kilogram
容积 18.664 Cubic decimeter
EAN 5714853337323

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 ISD VLT® 集成伺服驱动器
产品型号 510 510
硬件配置 A 高级
伺服转矩 T 转矩
转矩 05C2 5.2 Nm
直流电压 D6 600 V DC 链路电压
变频器机箱 E54 IP54
变频器反馈 FM1 MT 反馈 17 位
总线系统 EC EtherCAT
固件 SXX 标准型
安全性 T Safe Torque Off
法兰规格 F108 F108 108mm
法兰类型 SX 标准
电机转速 N30 额定转速 3000 rpm
机械制动 B 带制动
电机主轴 K 标准安装销
电机密封 X 无密封
表面涂层 SX 标准
类型代码第 1 部分 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
类型代码第 2 部分 TF108SXN30BKXSX
型号代码 01 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
型号代码 02 TF108SXN30BKXSX
HELP CHAR SX
产品视图(默认) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 9.4
Calculated Gross Weight [kg] 9.7
Material Net Weight 9.4
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2724829718
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality