7DI-001252-000032801

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon NXI 逆变器
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 12 Amp,IP21/NEMA1
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: 波兰语
机架 04

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

产品详情

毛重 6 kg
净重 5 kg
容积 0 l
EAN 5714853333981

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXI NXI 逆变器
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0012 12 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 2 IP21/NEMA1
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 C INU,带集成充电电路
卡改性 V- 直接连接,带涂漆板
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGLC 管板(英寸)
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E 00 无扩展板
固件语言包 +FL24 UK、UK、PL、UK、DE;CentEur
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLPL 波兰语
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 +DCD1 DC/DC 变流器;Uout,最大 <50%
应用 +ADFIF101 应用软件 ADFIF101 NXP,NXI
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR04 机架 04
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DI-001252
类型代码第 2 部分 -000032801
销售文本 FR0400125-2T
型号代码 01 NXI00125-A2T0CSV-
型号代码 02 A1A2000000
型号代码 03 +FL24+DCD1
型号代码 04 +ADFIF101
型号代码 05 +DLPL
计算净重 [kg] 5
计算毛重 [kg] 6
电机功率低过载 [kW] 5,5
电机功率高过载 [kW] 4
尺寸 HxWxD [mm] 128X327X190
持续电流(常开)[A] 12
持续电流 (HO) [A] 9
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
股票代码 7DI-001252
检查是否完整 OK
Help Counter 1
订单行所示工厂 D801
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality