FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
132H3497
变频器
FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / NEMA 4X
射频干扰滤波器类别 A1 / B
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 主电源隔离开关
最新版本标准标准
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: C1
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。