FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H3496

变频器
FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / 类型 12
射频干扰滤波器类别 A1 / B
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 主电源隔离开关
最新版本标准标准
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: C1
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 45.3 kg
净重 45 kg
容积 0 l
EAN 5714853324835

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 P45K 45 KW / 60 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E55 (E55) IP55 / 类型 12
射频干扰滤波器 H1 射频干扰滤波器类别 A1 / B
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 1 主电源隔离开关
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 C1 C1
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103P45KT4E55H1XGX
类型代码第 2 部分 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 45
高度 [mm] 680,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 308,0
深度 [mm] 310,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 310,0
kVA 62.4
功率损耗 NO [W] 843
功率损耗 NO [W] 843
持续电流(常开)[A] 90
间歇电流(常开)[A] 99
持续电流(常开)[A] 80
间歇电流(常开)[A] 88
计算毛重 [kg] 41.3
计算净重 [kg] 41
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103P45KT4E55H1XGX
型号代码 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality