FC-103N450T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

132H3103

变频器
FC-103N450T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N450) 450 KW / 600 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP54/类型 12+主电源屏蔽
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 主电源隔离开关 + 熔断器
最新版本标准标准
Modbus TCP MCA 122, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: E1H
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103N450T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 296 kg
净重 256 kg
容积 0 l
EAN 5714853319312

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 N450 (N450) 450 KW / 600 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E5M IP54/类型 12+主电源屏蔽
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 T 安全停车
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 3 主电源隔离开关 + 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B Q 散热片检修罩
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AQ Modbus TCP MCA 122
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 E1H E1H
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103N450T4E5MH2TGC
类型代码第 2 部分 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 450
高度 [mm] 2000,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 600,0
深度 [mm] 510,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 510,0
kVA 554
功率损耗 NO [W] 8783
功率损耗 NO [W] 7969
持续电流(常开)[A] 800
间歇电流(常开)[A] 880
持续电流(常开)[A] 730
间歇电流(常开)[A] 803
计算毛重 [kg] 295.3
计算净重 [kg] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103N450T4E5MH2TGC
型号代码 02 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality