7DA-103060-000015212

132H2610

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon 有源前端装置
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc), 1030 Amp,IP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7,线电压测量
D Slot: 无扩展板
E Slot: EA,高级双端口以太网
Manual: English(英语)
机架 13 INU

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
重新配置

产品详情

毛重 307 kg
净重 306 kg
容积 0 l
EAN 5714853314294

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXA 有源前端装置
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 6- 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
电流 1030 1030 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 2 AFE 模块,不带 LCL
卡改性 G- FiberConnection+ 涂漆 PCB
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C D7 D7,线电压测量
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E EA EA,高级双端口以太网
固件语言包 +FL23 UK,UK,DE,FR,IT WestEurII
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 +MASG 并网变流器许可
应用 +ARFIFF03 并网变流器 NXA,NXI,NXP
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FI13 机架 13 INU
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DA-103060
类型代码第 2 部分 -000015212
销售文本 FI1310306-0T
型号代码 01 NXA10306-A0T02SG-
型号代码 02 A1A2D700EA
型号代码 03 +FL23+MASG
型号代码 04 +ARFIFF03
计算净重 [kg] 292
计算毛重 [kg] 293
电机功率低过载 [kW] 1194
电机功率高过载 [kW] 1065
尺寸 HxWxD [mm] 708X1030X553
持续电流(常开)[A] 1214
持续电流 (HO) [A] 1084
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
库存代码第 1 部分 7DA-103060-118Q7K
股票代码 7DA-103060
检查是否完整 OK
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
订单行所示工厂 D201
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality