FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

132H2458

变频器
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 KW / 450 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / 类型 12
射频干扰滤波器类别 A1
安全停车
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 主电源隔离开关 + 熔断器
最新版本标准标准
PROFINET MCA 120, MCB-109 I/O,RTC 备用
MCB-113 外部继电器卡, 24V 直流备用电源
外形尺寸: D7H
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

产品详情

毛重 200.3 kg
净重 200 kg
容积 0 l
EAN 5714853312719

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 N315 (N315) 315 KW / 450 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E54 (E54) IP54 / 类型 12
射频干扰滤波器 H4 射频干扰滤波器类别 A1
制动 - 安全停车 T 安全停车
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 3 主电源隔离开关 + 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B Q 散热片检修罩
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AL PROFINET MCA 120
B 选件 B0 MCB-109 I/O,RTC 备用
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 R MCB-113 外部继电器卡
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 24V 直流备用电源
机架尺寸 D7H D7H
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103N315T4E54H4TGC
类型代码第 2 部分 3XQSXXXXALB0CXRXXD0
功率 110%(常开)[KW] 315
高度 [mm] 1978,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 420,0
深度 [mm] 386,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 386,0
kVA 407
功率损耗 NO [W] 6663
功率损耗 NO [W] 5703
持续电流(常开)[A] 588
间歇电流(常开)[A] 647
持续电流(常开)[A] 535
间歇电流(常开)[A] 588
计算毛重 [kg] 200.3
计算净重 [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103N315T4E54H4TGC
型号代码 02 3XQSXXXXALB0CXRXXD0

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality