MCD60343CT5S2X00CV1
132H2235
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
不带内部旁路接触器
343 A 三项 200-525 V AC
机架大小 2 IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
根据型号代码的其他选项
型号代码:
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600 是一个全面的电机启动解决方案。
电流互感器用于测量电机电流,为受控电机加减速曲线提供反馈。
自适应加速控制 (AAC) 自动为应用选取最佳的启动和停止曲线。
紧急模式和泵清洁功能是标准功能。
可选的远程控制面板增加了更多功能,例如启动/停止按钮和菜单选项的快速跳转按钮。
VLT® Soft Starter MCD 600 具有三种机箱规格: S1、S2 和 S3
S1: IP20,带内置旁路接触器 (20–129 A)
S2: IP00,带内置旁路或非旁路 (144–579 A)
S3: IP00,带内置旁路、非旁路或外部旁路 (590–1250 A)
为使连接点的防护等级达到 IP20,请订购护手罩套件作为附件使用。