MCD60215CT5S2X00CV2

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
不带内部旁路接触器
215 A 三项 200-525 V AC
机架大小 2 IP00
Control Voltage: 110~120 VAC 或 220~240 VAC
根据型号代码的其他选项

型号代码: MCD60215CT5S2X00CV2
重新配置

产品详情

毛重 12.2 Kilogram
净重 12.2 Kilogram
容积 59.4 Liter
EAN 5714853310227

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 MCD MCD 软启动器系列
MCD 系列 6 600 系列
电流额定值 0215 215 A
旁路 C 不带内部旁路接触器
相位 T 三相
主电源电压 5 三项 200-525 V AC
机箱 S2 机架大小 2
性能 X 预留
IP 等级 00 IP00
控制电压 CV2 110~120 VAC 或 220~240 VAC
类型代码第 1 部分 MCD60215CT5S2X00CV2
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 MCD60215CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro 类别 EXCH 交换单元

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality