MCD60160CT5S2X00CV2

132H2224

MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
不带内部旁路接触器
160 A 三项 200-525 V AC
机架大小 2 IP00
Control Voltage: 110~120 VAC 或 220~240 VAC
根据型号代码的其他选项

型号代码: MCD60160CT5S2X00CV2
重新配置

产品详情

毛重 12.2 Kilogram
净重 12.2 Kilogram
容积 59.4 Liter
EAN 5714853310210

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 MCD MCD 软启动器系列
MCD 系列 6 600 系列
电流额定值 0160 160 A
旁路 C 不带内部旁路接触器
相位 T 三相
主电源电压 5 三项 200-525 V AC
机箱 S2 机架大小 2
性能 X 预留
IP 等级 00 IP00
控制电压 CV2 110~120 VAC 或 220~240 VAC
类型代码第 1 部分 MCD60160CT5S2X00CV2
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 MCD60160CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality