FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
132H2164
变频器
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630) 630 KW / 900 HP Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
三相 525 - 690 VAC *(E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
图形本地控制面板
带涂层 PCB 熔断器
最新版本标准标准
无 A 选件 MCB-101 通用 I/O
无 C1 选件 无 D 选件
外形尺寸: E3H
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于节省能源并延长组件的使用寿命。