MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FHFECSXXTXXXXX

132H2056

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo Drive Module 511
单轴伺服驱动器 机架规格 1 50 mm
(010A) 10 A RMS 额定电流
600 V DC 链路电压 IP20
Hiperface
EtherCAT 标准
Safe Torque Off

型号代码: MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FHFECSXXTXXXXX
重新配置

产品详情

Gross weight 4.4 Kilogram
Net weight 3 Kilogram
Volume 24.168 Cubic decimeter
EAN 5714853308323

 

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Product Group MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Product Variant SDM511 MSD 510 Servo Drive Module 511
Drive Variant SA Single Axis Servo Drive
机架尺寸 F1 机架规格 1 50 mm
电流额定值 C010A (010A) 10 A RMS 额定电流
直流电压 D6 600 V DC 链路电压
变频器机箱 E20 IP20
变频器反馈 FHF Hiperface
总线系统 EC EtherCAT
固件 SXX 标准
安全性 T Safe Torque Off
预留 A XXX 预留
预留 B XX 预留
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FHF
类型代码第 2 部分 ECSXXTXXXXX
型号代码 01 MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FHF
型号代码 02 ECSXXTXXXXX
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Calculated Gross Weight [kg] 4.4
Calculated Net Weight [kg] 3.9
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality