FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

变频器
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP,
三相, 380 - 480 VAC,IP21/类型 1+主电源屏蔽
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 熔断器
最新版本标准标准
PROFINET MCA 120, MCB-101 通用 I/O
无 C1 选件, 24V 直流备用电源
外形尺寸: D1H
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
重新配置

产品详情

毛重 83 Kilogram
净重 78 Kilogram
EAN 5714853307876

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 N160 (N160) 160 KW / 250 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E2M IP21/类型 1+主电源屏蔽
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 T 安全停车
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 7 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AL PROFINET MCA 120
B 选件 BK MCB-101 通用 I/O
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 24V 直流备用电源
机架尺寸 D1H D1H
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103N160T4E2MH2TGC
类型代码第 2 部分 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
功率 110%(常开)[KW] 160 160
高度 [mm] 901,0 901,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 325,0 325,0
深度 [mm] 378,0 378,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 378,0 378,0
kVA 218 218
功率损耗 NO [W] 3764 3764
功率损耗 NO [W] 3628 3628
持续电流(常开)[A] 315 315
间歇电流(常开)[A] 346 346
持续电流(常开)[A] 302 302
间歇电流(常开)[A] 332 332
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103N160T4E2MH2TGC
型号代码 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality