7DP-00165T-000023548

132H1484

NXP00165-BTH1STS-A1A3A5B9C2

NXP00165-BTH1STS-A1A3A5B9C2
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 16 Amp,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: B9,1RO(NO),5 件 41-240VAC
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: English(英语)
机架 05
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00165-BTH1STS-A1A3A5B9C2

产品详情

毛重 9.1 kg
净重 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853301829

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 T 安装支架
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0016 16 Amp
控制键盘 B 无本地控制面板
机箱 T IP 安装支架
EMC 辐射等级 H IEC61800-3
制动斩波器 1 集成式制动斩波器
电化学改性 S 标准 6 脉冲,带电抗器
卡改性 S- 直接连接/标准
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGLC 管板(英寸)
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
选件插槽 C A5 A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
选件插槽 D B9 B9,1RO(NO),5 件 41-240VAC
选件插槽 E C2 C2,RS485 (Modbus/N2)
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DQCK 快速指南用户手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR05 机架 05
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-00165T
类型代码第 2 部分 -000023548
销售文本 FR0500165-TH
型号代码 01 NXP00165-BTH1STS-
型号代码 02 A1A3A5B9C2
计算净重 [kg] 8.1
计算毛重 [kg] 9.1
电机功率低过载 [kW] 7.5
电机功率高过载 [kW] 5.5
尺寸 HxWxD [mm] 144X435X237
持续电流(常开)[A] 16
持续电流 (HO) [A] 12
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
库存代码第 1 部分 7DP-00165T-118NJ6
股票代码 7DP-00165T
检查是否完整 OK
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality