7DB-016850-000023641

132H1465

NXB01685-A0T08SG-A800000000

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon 制动斩波器单元
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 168 Amp,IP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
B Slot: 无扩展板
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 09 INU

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXB01685-A0T08SG-A800000000
重新配置

产品详情

毛重 68 kg
净重 67 kg
容积 0 l
EAN 5714853301096

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXB 制动斩波器单元
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0168 168 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 8 BCU 制动斩波器单元
卡改性 G- FiberConnection+ 涂漆 PCB
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A8 A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
选件插槽 B 00 无扩展板
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E 00 无扩展板
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +ABFIFF01 制动斩波器单元
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FI09 机架 09 INU
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DB-016850
类型代码第 2 部分 -000023641
销售文本 FI0901685-0T
型号代码 01 NXB01685-A0T08SG-
型号代码 02 A800000000
计算净重 [kg] 67
计算毛重 [kg] 68
电机功率低过载 [kW] 2X107
电机功率高过载 [kW] -
尺寸 HxWxD [mm] 239X1030X372
持续电流(常开)[A] 2X168
持续电流 (HO) [A] XXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
库存代码第 1 部分 7DB-016850-118NAB
股票代码 7DB-016850
检查是否完整 OK
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality