FC-111P110T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
132H1156
变频器
FC-111P110T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 111
(P110) 110 KW / 150 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
Frame: H13
根据型号代码,选择其他选项
型号代码:
FC-111P110T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
该变频器具有多种强大的标准和可选功能部件,它们的总体拥有成本低,绝对是 O EM 的理想选择。
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 是采暖、通风、空调和简单压缩机应用的首选。 可选配 2 行数字屏或全图形显示屏。
VLT® Flow Drive FC 111 专注于泵和风机应用 。 它是中国 OEM 的理想选择,可 配备中文操作面板进行编程和监测设置。