FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

变频器
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP
三相 380 - 480 VACIP66 / NEMA 4X 背板
海上使用,不包括 EMC
无制动斩波器
图形本地控制面板
带涂层 PCB 无主电源选件
最新版本标准标准
无 A 选件 无 B 选件
无 C1 选件 无 D 选件
外形尺寸: B2
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 25.3 Kilogram
净重 25 Kilogram
容积 144.67 Liter
EAN 5714853296231

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 P22K 22 KW / 30 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 P66 IP66 / NEMA 4X 背板
射频干扰滤波器 H5 海上使用,不包括 EMC
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 B2 B2
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103P22KT4P66H5XGC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
高度 [mm] 664,0 664,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 243,0 243,0
深度 [mm] 261,0 261,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 261,0 261,0
功率损耗 NO [W] 525 525
功率损耗 NO [W] 525 525
Calculated Gross Weight [kg] 30.1
Calculated Net Weight [kg] 29.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103P22KT4P66H5XGC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality