FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

变频器
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP
三相 380 - 480 VACIP55/类型 12,带背板
射频干扰滤波器类别 A2
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB 无主电源选件
最新版本标准标准
AK-LonWorks MCA 107 无 B 选件
无 C1 选件 24V 直流备用电源
外形尺寸: A4
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
重新配置

产品详情

毛重 10.3 Kilogram
净重 10 Kilogram
容积 52.36 Liter
EAN 5714853291281

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 P2K2 2.2 KW / 3.0 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 Y55 IP55/类型 12,带背板
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AZ AK-LonWorks MCA 107
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 24V 直流备用电源
机架尺寸 A4 A4
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
功率 110%(常开)[KW] 2.2 2.2
高度 [mm] 391,0 391,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 200,0 200,0
深度 [mm] 177,0 177,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 177,0 177,0
kVA 3.88 3.88
功率损耗 NO [W] 88 88
功率损耗 NO [W] 88 88
持续电流(常开)[A] 5.6 5.6
间歇电流(常开)[A] 6.16 6.16
持续电流(常开)[A] 4.8 4.8
间歇电流(常开)[A] 5.28 5.28
Calculated Gross Weight [kg] 9.8
Calculated Net Weight [kg] 9.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
型号代码 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality