NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 650 AmpIP00
字母数字显示
无 EMC 保护
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C3,PROFIBUS DP
Manual: English(英语)
液冷式机架 63

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
重新配置

产品详情

毛重 242 Kilogram
净重 241 Kilogram
EAN 5714853291021

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
Product Group NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 W 液体冷却
电源电压 6- 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
电流 0650 650 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 N 无 EMC 保护
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 S 标准 6 脉冲,带电抗器
卡改性 F- 光纤连接/标准
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
Gland Plate Option +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E C3 C3,PROFIBUS DP
固件语言包 +FL21 UK,FI,SE,DK,DE;Nordic;
文档等级 +DNOT 无手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 CH63 液冷式机架 63
额定功率 600 600 kW
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-065060
类型代码第 2 部分 -000022206
销售文本 CH6306506-0N CH6306506-0N
型号代码 01 NXP06506-A0N0SWF-
型号代码 02 A1A30000C3
型号代码 03 +FL21
型号代码 05 +DNOT
Calculated Net Weight [kg] 250
Calculated Gross Weight [kg] 251
电机功率低过载 [kW] 575 575
电机功率高过载 [kW] - -
尺寸 HxWxD [mm] 505X923X375 505X923X375
持续电流(常开)[A] 591 591
持续电流 (HO) [A] 433 433
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7 7
平台 VXSNXLM D D
库存代码第 1 部分 7DW-065060-117DD6
股票代码 7DP-065060 7DP-065060
检查是否完整 OK OK
产品视图(默认) Global (Standard)
Product Hierarchy 91D5303302914
Calculated Net Weight 241
Material Net Weight 241
HELP CHAR #D/C
Help Counter 1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality