FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

变频器
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP
三相 380 - 480 VAC(E54) IP54 / 类型 12
射频干扰滤波器类别 A2
无制动斩波器
图形本地控制面板
带涂层 PCB 主电源隔离开关 + 熔断器
最新版本标准标准
无 A 选件 无 B 选件
无 C1 选件 24V 直流备用电源
外形尺寸: D7H
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
重新配置

产品详情

毛重 200.3 Kilogram
净重 200 Kilogram
EAN 5714853290864

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 N200 (N200) 200 KW / 300 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E54 (E54) IP54 / 类型 12
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 3 主电源隔离开关 + 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 24V 直流备用电源
机架尺寸 D7H D7H
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103N200T4E54H2XGC
类型代码第 2 部分 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
功率 110%(常开)[KW] 200 200
高度 [mm] 1978,0 1978,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 420,0 420,0
深度 [mm] 386,0 386,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 386,0 386,0
kVA 274 274
功率损耗 NO [W] 4109 4109
功率损耗 NO [W] 3561 3561
持续电流(常开)[A] 395 395
间歇电流(常开)[A] 435 435
持续电流(常开)[A] 361 361
间歇电流(常开)[A] 397 397
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103N200T4E54H2XGC
型号代码 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality