NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP Frequency Converter
380 – 500 Vac (465-800 Vdc), 300 Amp,IP00
Alpha-numeric display
IEC61800-3 for IT networks
No Brake
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Line voltage meas.
D Slot: No board
E Slot: No board
Manual: Dutch
Frame 61 liquid cooled

Other options according to Model code

Código Danfoss: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 56 Kilogram
Peso líquido 55 Kilogram
EAN 5714853287079

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Resfriamento líquido
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0300 300 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Card Modifications G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Shipping Package +GSCB Caixa de papelão como pacote
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C D7 D7,Med. tensão de linha
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL23 UK,NL,DE,FR,ITEurOcidII
Documentation Level +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLNL Holandês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC1 sem rótulos adicionais
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH61 Chassi 61 resfriado a líquido
Potência nominal 160 160 kW/250 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-030050
Codificação Parte 2 -000019284
Texto de vendas CH6103005-0T CH6103005-0T
Código do modelo 01 NXP03005-A0T0IWG-
Código do modelo 02 A1A2D70000
Modelcode03 +FL23
Modelocode05 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 150 150
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] - -
Dimensões LxAxP [mm] 246X658X374 246X658X374
Corrente constante (HO) [A] 200 200
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de estoque parte 1 7DW-030050-118LQN
Código de Estoque 7DP-030050 7DP-030050
verificar se está completo OK OK
Salescode part 2 A1A2D70000
STAT NO 02795
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido B503 B503
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality