FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

变频器
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP
三相 380 - 480 VAC(E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
图形本地控制面板
带涂层 PCB 熔断器
最新版本标准标准
无 A 选件 无 B 选件
无 C1 选件 24V 直流备用电源
外形尺寸: D3H
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
重新配置

产品详情

毛重 62.3 Kilogram
净重 62 Kilogram
EAN 5714853287208

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 N110 (N110) 110 KW / 150 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 T 安全停车
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 7 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 24V 直流备用电源
机架尺寸 D3H D3H
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103N110T4E20H2TGC
类型代码第 2 部分 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
功率 110%(常开)[KW] 110 110
高度(含再生/负载共享)[mm] 1004,0 1004,0
高度 [mm] 909,0 909,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 250,0 250,0
深度 [mm] 375,0 375,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 375,0 375,0
kVA 147 147
功率损耗 NO [W] 2555 2555
功率损耗 NO [W] 2557 2557
持续电流(常开)[A] 212 212
间歇电流(常开)[A] 233 233
持续电流(常开)[A] 190 190
间歇电流(常开)[A] 209 209
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103N110T4E20H2TGC
型号代码 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality