NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0063

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc) 45 AmpIP54/NEMA12
字母数字显示
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO,ATEX 热敏电阻
C Slot: B2, 1RO(NO/NC),1RO(NO),热敏电阻
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 06
ATEX: II (2) GD
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
重新配置

产品详情

毛重 19.5 Kilogram
净重 18.5 Kilogram
EAN 5714853286348

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
Product Group NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0045 45 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 5 IP54/NEMA12
EMC 辐射等级 H IEC61800-3
制动斩波器 1 集成式制动斩波器
电化学改性 S 标准 6 脉冲,带电抗器
卡改性 V- 直接连接,带涂漆板
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
Gland Plate Option +QGLM 管板(公制)
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B AF AF,STO,ATEX 热敏电阻
选件插槽 C B2 B2, 1RO(NO/NC),1RO(NO),热敏电阻
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E 00 无扩展板
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR06 机架 06
额定功率 22K 22 kW/30 HP
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-004555
类型代码第 2 部分 -000013216
销售文本 FR0600455-5H FR0600455-5H
型号代码 01 NXP00455-A5H1SSV-
型号代码 02 A1AFB20000+QGLM
型号代码 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 18.5
Calculated Gross Weight [kg] 19.5
电机功率低过载 [kW] 22 22
电机功率高过载 [kW] 18.5 18.5
尺寸 HxWxD [mm] 195X557X237 195X557X237
持续电流 (HO) [A] 38 38
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7 7
平台 VXSNXLM D D
库存代码第 1 部分 7DP-004555-118LGN
股票代码 7DP-004555 7DP-004555
检查是否完整 OK OK
Salescode part 2 A1AFB20000+QGLM
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
订单行所示工厂 2500 2500
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality