FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

变频器
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P15K) 15 KW / 20 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
(H3) A1/B 类 RFI (C1)
制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
M4-FRAME
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

产品详情

毛重 6.39 kg
净重 6 kg
Volume 21.742 dm3
EAN 5702427554450

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 系列 051 51
额定功率 P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H3 (H3) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 B 制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
机架尺寸 M4 M4-FRAME
类型代码第 1 部分 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
型号代码 01 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 6.3
计算净重 [kg] 6
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality